Julkaise tuotteesi
K-12634-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 11-1/2" centers faucet holes and right-hand soap dispenser hole
K-12634-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 11-1/2" centers faucet holes and right-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-12634-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 11-1/2" centers faucet holes and right-hand soap dispenser hole

    Made from premium materials that withstand high-volume usage, the Morningside wheelchair lavatory is an ideal choice for commercial applications. This wall-mount model includes drillings for faucets with 11-1/2" centers and a right-hand soap dispenser.

    FEATURES

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage
    • Constructed of vitreous china
    • 20"L x 27"W
    • Wall-mount installation
    • 11-1/2" center drilling
    • Includes soap dispenser drilling on right
    • Drilled for concealed arm carrier
    • ADA-compliant when installed with K-13885 offset drain

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-12634-R
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäMorningside™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä1983-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)7.12
    • Leveys (tuumaa)27
    • Syvyys (tuumaa)20
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks