Julkaise tuotteesi
K-13125 Pinstripe® 3" cabinet pull
Kohler

K-13125 Pinstripe® 3" cabinet pull

The Pinstripe drawer pull adds functionality to bathroom or kitchen drawers while creating a distinctive style. Constructed of premium metal for durability, this handle features strong lines and striking octagonal contours that recall the Art Deco sensibility of the 1930s.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with Pinstripe faucets and accessories.

Installation

  • Tools and installation template included.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-13125
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäPinstripe®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä1983-07-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)0.56
  • Leveys (tuumaa)1.31
  • Syvyys (tuumaa)3.56
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass-numero23-21 19 17 13
  • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware