Julkaise tuotteesi
Purist® 5" cabinet pull
Kohler

Purist® 5" cabinet pull

Purist accessories combine architectural forms with sensual design lines for a modern, minimalist look. Featuring a straight bar style and modern appearance, this cabinet pull brings understated style to your bath or powder room, blending in beautifully with the Purist® Collection.

Features

  • Coordinates with Purist faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation hardware and template included

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-25498
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäPurist®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-12-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)0.51
  • Leveys (tuumaa)1.26
  • Syvyys (tuumaa)7.01
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • ETIM-koodiEC011039
  • ETIM-nimiAccessories, toilet support/handle
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass-numero23-21 19 17 13
  • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware