Julkaise tuotteesi
K-13142-4A Pinstripe® Pure Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-13142-4A Pinstripe® Pure Vertical spray bidet faucet with lever handles

With its smooth, clean silhouette, Pinstripe Pure evokes a sense of relaxed luxury and vintage 1930s American style. This two-handle bidet faucet brings both comfort and simplicity to your bathroom. It comes with everything needed to outfit your bidet, including simple ADA-compliant lever handles, a vertical spray, and easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

FEATURES

  • Flexible connections for easy installation.
  • Pop-up drain with lift rod and tailpiece.
  • Vertical spray.
  • Fixture-mount transfer valve/vacuum breaker.
  • Available with plain lever handles.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.

Material

  • Metal construction.
  • Brass valve bodies.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-13142-4A
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäPinstripe® Pure
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä1983-07-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)6.12
  • Leveys (tuumaa)5.5
  • Syvyys (tuumaa)2.12
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets