Julkaise tuotteesi
K-13505 Kelston® Robe hook
Kohler

K-13505 Kelston® Robe hook

Kelston accessories feature a unique blend of traditional and modern design elements that add fresh sophistication and warm elegance to the bathroom. This stylish hook complements faucets and other fixtures in the Kelston Collection.

FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Kelston Collection.

Installation

  • Tools and installation template included.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-13505
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäKelston®.
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-06-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4.94
  • Leveys (tuumaa)5.31
  • Syvyys (tuumaa)2.44
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 -kuvausClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHooks
  • OmniClass-numero23-31 25 27
  • OmniClass-nimikeRobe Hooks