Julkaise tuotteesi
Contemporary 10" single-function rainhead, 1.75 gpm
Kohler

Contemporary 10" single-function rainhead, 1.75 gpm

Enjoy a shower that simulates the soaking deluge of a warm summer downpour. This traditional-style rainhead features innovative Katalyst air-induction technology, which efficiently mixes air and water to produce large water droplets and deliver a powerful, thoroughly drenching overhead shower experience. Its clean good looks and durable finish coordinate with many other KOHLER faucets and accessories.

Features

  • Single-function rainhead
  • MasterClean™ sprayface features an easy-to-clean surface that withstands mineral buildup
  • Optimized sprayface for maximum performance
  • 1.75 gpm (6.6 lpm) maximum flow rate

Technology

  • Katalyst® air-induction technology infuses water with air, creating bigger drops for a more powerful spray

Material

  • Solid-brass construction for durability and reliability

Installation

  • 1/2 -14 NPT connection

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-13693-G
  • TuoteperheShowerhead
  • TuoteryhmäContemporary
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-09-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)3.75
  • Leveys (tuumaa)10.44
  • Syvyys (tuumaa)10.44
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • ETIM-koodiEG017640
  • ETIM-nimiSanitary showers
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers