Julkaise tuotteesi
K-16012-5 Triton® Wristblade lever handles for widespread base faucet
Kohler

K-16012-5 Triton® Wristblade lever handles for widespread base faucet

With practical design and solid brass construction, Triton faucets and accessories are an exceptional value. These competitively priced Triton wristblade lever handles complement widespread lavatory and kitchen sink base faucets and feature Polished Chrome finish. Vandal-resistant red and blue index buttons are supplied for your convenience.

Features

  • Polished Chrome wristblade lever handles.
  • Required to complete Triton widespread lavatory and Triton widespread kitchen sink base faucets.
  • Supplied with both Polished Chrome and vandal-resistant red and blue index buttons for your convenience.

Material

  • Solid-brass construction for durability and reliability.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-16012-5
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäTriton®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)3.37
  • Leveys (tuumaa)8
  • Syvyys (tuumaa)1.75
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets