Julkaise tuotteesi
K-16238-3 Margaux® Vertical spray bidet faucet with cross handles
Kohler

K-16238-3 Margaux® Vertical spray bidet faucet with cross handles

Margaux offers a unique blend of traditional design elements and modern fluidity to complement your bath with refreshed sophistication. This two-handle bidet faucet set includes everything needed to outfit your bidet, including cross-style handles, a vertical spray, and easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

FEATURES

  • Pop-up drain with lift rod and tailpiece.
  • Flexible connections for easy installation.
  • Vertical spray.
  • Fixture-mount transfer valve/vacuum breaker.
  • Available with cross handles.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.

Material

  • Metal construction.
  • Brass valve bodies.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-16238-3
  • TuoteperheBidet Faucets
  • TuoteryhmäMargaux®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)6.12
  • Leveys (tuumaa)5.5
  • Syvyys (tuumaa)8.12
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets