Julkaise tuotteesi
K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar
K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar
    Kohler

    K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar

    With an integrated high-dome ceiling and a spacious design, this Sonata shower stall offers ample room for comfortable showering. Integral ledges provide space for your shampoos, soaps, and other shower accessories. The stall is predrilled for the Sonata accessory kit, consisting of a grab bar and shelf. A removable corner shower seat is an optional accessory.

    FEATURES

    • Integral soap ledges.
    • Single threshold for alcove installation.
    • Center drain.
    • Requires the K-9459 Sonata accessory kit (sold separately).
    • Please contact your distributor for this product's pricing information.

    Material

    • Acrylic.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-1687
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäSonata®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)90
    • Leveys (tuumaa)48
    • Syvyys (tuumaa)36
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 13
    • OmniClass-nimikeShower Receptors