Julkaise tuotteesi
K-1938 Ballast® 66" x 36" shower base with center drain
K-1938 Ballast® 66" x 36" shower base with center drain
K-1938 Ballast® 66" x 36" shower base with center drain
    Kohler

    K-1938 Ballast® 66" x 36" shower base with center drain

    The Ballast shower base makes installation simple, whether you're remodeling your bathroom or planning for new construction. The ultra-low threshold creates a sleek appearance and eases getting in and out of the shower, while durable resin concrete core construction provides a solid, quality feel underfoot. A smart alternative to tile, this one-piece shower base offers easy maintenance and less risk of leakage.

    FEATURES

    • Low-threshold design for easy entry and exit.
    • Single threshold for alcove installation with integral tile-in flange.
    • Durable acrylic with resin concrete core construction.
    • Center drain.
    • Allows for quick and easy mortar-less installation.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-1938
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäBallast®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä1983-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)1.62
    • Leveys (tuumaa)36
    • Syvyys (tuumaa)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 13
    • OmniClass-nimikeShower Receptors