Julkaise tuotteesi
Archer® 60" x 30" alcove heated whirlpool bath, right drain
Archer® 60" x 30" alcove heated whirlpool bath, right drain
Archer® 60" x 30" alcove heated whirlpool bath, right drain
    Kohler

    Archer® 60" x 30" alcove heated whirlpool bath, right drain

    Taking its design cues from traditional Craftsman furniture, the Archer line of baths reveals beveled edges and curved bases for a clean, sophisticated style. This bath offers a low step-over height while allowing deep, comfortable soaking. Whirlpool jets relax away the day's tension as a built-in heater keeps your water at the perfect temperature.

    Features

    • Single-speed whirlpool offers performance and value with 8 fully adjustable jets
    • Hydromassage flow and direction can be controlled at each jet
    • Built-in heater
    • Comfort Depth® design offers a convenient 19" step-over height while retaining the same depth as a standard 21" bath
    • Integral lumbar support
    • Slotted overflow allows for deep soaking
    • Integral apron
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation
    • Coordinates with other products in the Archer collection

    Hydrotherapy

    • Whirlpool

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Right drain
    • Alcove

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-1947-HRA
    • TuoteperheBathtubs
    • TuoteryhmäArcher®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-09-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)20.25
    • Leveys (tuumaa)30
    • Syvyys (tuumaa)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • ETIM-koodiEC011609
    • ETIM-nimiBath
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs