Julkaise tuotteesi
K-20212 Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount bathroom sink
K-20212 Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount bathroom sink
K-20212 Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount bathroom sink
K-20212 Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20212 Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount bathroom sink

    With its gently curved, organic shape, the Iron Plains sink combines distinctive style with the extreme durability, strength, and vintage soul of KOHLER enameled cast iron. This large trough-style sink offers two installation options - drop-in or under-mount - giving you flexibility for a range of bathroom configurations.

    Features

    • Large rectangular basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Overflow drain.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Drop-in or under-mount.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-20212
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäIron Plains® Trough Rectangle
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä1983-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)6.68
    • Leveys (tuumaa)15.62
    • Syvyys (tuumaa)30
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks