Julkaise tuotteesi
K-20212-B Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with Biscuit painted underside
K-20212-B Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with Biscuit painted underside
    Kohler

    K-20212-B Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with Biscuit painted underside

    With its gently curved, organic shape, the Iron Plains sink combines distinctive style with the extreme durability, strength, and vintage soul of KOHLER enameled cast iron. This large trough-style bathroom sink has a painted underside, which allows for a striking vessel installation as well as drop-in or under-mount installation.

    Features

    • Large rectangular basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Overflow drain.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.
    • Painted underside in Biscuit.

    Installation

    • Vessel, drop-in, or under-mount.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-20212-B
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäIron Plains® Trough Rectangle
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä1983-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)6.68
    • Leveys (tuumaa)15.62
    • Syvyys (tuumaa)30
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks