Julkaise tuotteesi
K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink
K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink

    With its gently curved, organic shape, the Iron Plains sink combines distinctive style with the extreme durability, strength, and vintage soul of KOHLER enameled cast iron. This capsule-shaped sink offers two installation options - drop-in or under-mount - giving you flexibility for a range of bathroom configurations.

    FEATURES

    • Elongated oval basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Overflow drain.
    • 31-13/16" (808 mm) x 14-7/16" (367 mm) x 4-11/16" (120 mm) interior dimensions.
    • Elongated oval basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Overflow drain.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.
    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Drop-in or under-mount.
    • Drop-in or under-mount.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Product Dimensions

      Length 33", Height 6-11/16"Width 15-5/8"

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekohler-K-20213
    • TuoteperheBathroom Sinks
    • TuoteryhmäIron Plains®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks