Julkaise tuotteesi
K-2053 Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2053 Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2053 Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)

    When your lavatory needs to handle high-volume traffic, premium KOHLER materials are more important than ever. Crafted of vitreous china, your Soho wall-mount lavatory will provide a lifetime of beauty thanks to our exclusive KOHLER glaze. This remarkably hard, glossy finish protects the surface for a clean, sanitary sink that maintains its polished shine through years of busy use. This model also features drillings for a concealed arm carrier and faucet with 8" centers.

    FEATURES

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage.
    • Constructed of viterous china.
    • 20"L x 18"W.
    • Wall-mount installation.
    • Faucet not included.
    • Drilled for concealed arm carrier.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-2053
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäSoho®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)7
    • Leveys (tuumaa)18
    • Syvyys (tuumaa)20
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks