Julkaise tuotteesi
Clearwater® Kitchen sink faucet
Kohler

Clearwater® Kitchen sink faucet

This Clearwater two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet offers a swing spout for easy clearance, two handles for positive control of hot and cold water, and a conveniently attached soap dish.

Features

  • 11" (279 mm) spout reach
  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water
  • Includes soap dish

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-20902-4
  • TuoteperheKitchen Sink Faucets
  • TuoteryhmäClearwater®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)6.24
  • Leveys (tuumaa)8.01
  • Syvyys (tuumaa)10.9
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • ETIM-koodiEG015610
  • ETIM-nimiValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets