Julkaise tuotteesi
Artifacts™ 21" rectangular drop-in bathroom sink
Kohler

Artifacts™ 21" rectangular drop-in bathroom sink

Inspired by the charm of turn-of-the-century homes, an Artifacts™ bathroom sink is like a vintage treasure rediscovered and enhanced by the comforts of modern design. A gentle curve in the raised rim adds balanced detailing while helping to keep your vanity top free from splashes. Pair this Artifacts bathroom sink with other products in the Artifacts collection and create the bathroom space of your dreams.

Features

  • Rectangular basin
  • Center drain
  • With overflow
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet
  • Coordinates with other products in the Artifacts collection

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Drop-in

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-21781
  • TuoteperheSinks
  • TuoteryhmäArtifacts™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-02-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)7.81
  • Leveys (tuumaa)16.32
  • Syvyys (tuumaa)20.89
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • ETIM-koodiEC011550
  • ETIM-nimiWashbasin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks