Julkaise tuotteesi
K-2239-4 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 4" centerset faucet holes
Kohler

K-2239-4 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 4" centerset faucet holes

An elegant, timeless style defines the Memoirs collection with Classic design. Inspired by traditional furniture and architectural elements, this sink features decorative edges that resemble crown molding. With its rich detailing and refined presence, the basin combines with the Memoirs pedestal or console table legs for a coordinated collection.

Features

  • 4" (102 mm) centerset faucet holes.
  • Refined rectangular basin.
  • Overflow drain.
  • Combines with the K-2267 pedestal to create the K-2238-4 Memoirs pedestal sink.
  • Combines with the K-30009 Memoirs console table legs to create a complete console table solution.
  • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

Material

  • Fireclay.

Installation

  • Pedestal or console table.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-2239-4
  • TuoteperheSinks
  • TuoteryhmäMemoirs®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)8
  • Leveys (tuumaa)24.17
  • Syvyys (tuumaa)19.88
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliFireclay
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks