Julkaise tuotteesi
K-2314-8 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2314-8 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2314-8 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    Capturing the calm of a reflecting pool, the Purist Wading Pool sink offers sleek, angular lines and a shallow basin to transform your bathroom into a home spa environment. This fireclay sink adds a peaceful feeling to any bathroom with its minimalist style. Pair it with other products in the Purist collection, including the Purist porcelain hand basins.

    FEATURES

    • 8" (203 mm) centerset faucet holes.
    • Square, shallow basin.
    • Coordinates with other products in the Purist collection.

    Material

    • Fireclay.

    Installation

    • Drop-in or wall-mount.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-2314-8
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäPurist® Wading Pool®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)4.12
    • Leveys (tuumaa)24.25
    • Syvyys (tuumaa)23.93
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks