Julkaise tuotteesi
K-23288 Square Double toilet paper holder
Kohler

K-23288 Square Double toilet paper holder

Sometimes the most simple things can create all the attention. Kohler’s Square bathroom accessory line where one clean, simple shape can give you so many decorating possibilities.

FEATURES

  • Holds two rolls of toilet tissue.
  • Coordinates with other products in the Square collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware included.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-23288
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäSquare
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2
  • Leveys (tuumaa)10.56
  • Syvyys (tuumaa)3.68
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 -kuvausToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 21
  • OmniClass-nimikeToilet Paper Dispensers