Julkaise tuotteesi
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
    Kohler

    Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink

    The Memoirs collection with Stately design draws its inspiration from traditional furniture and architectural elements. The crisp, clean lines of this pedestal sink evoke the splendor of fine antiques.

    Features

    • 8" (203 mm) widespread faucet holes
    • Elegant rectangular basin
    • Overflow drain
    • Combination consists of the K-29999-8 basin and the K-2267 pedestal
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection

    Material

    • Fireclay

    Installation

    • Pedestal

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-2344-8
    • TuoteperheBathroom Sinks
    • TuoteryhmäMemoirs®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)34.77
    • Leveys (tuumaa)20.51
    • Syvyys (tuumaa)24.49
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks