Julkaise tuotteesi
Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

Features

  • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
  • 8" (203 mm) spout height
  • 5-3/8" (137 mm) spout reach
  • 1.2 gpm (4.5 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Includes pop-up drain with lift rod and 1-1/4" (32 mm) tailpiece
  • Ideal for vessel sink applications
  • Coordinates with other products in the Parallel collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Single hole
  • Preattached flexible supply lines simplify installation

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-23475-4
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäParallel®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-01-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)10.24
  • Leveys (tuumaa)1.89
  • Syvyys (tuumaa)5.36
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • ETIM-koodiEG015610
  • ETIM-nimiValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets