Julkaise tuotteesi
Parallel® Widespread bathroom sink faucet, 0.5 gpm
Parallel® Widespread bathroom sink faucet, 0.5 gpm
    Kohler

    Parallel® Widespread bathroom sink faucet, 0.5 gpm

    The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

    Features

    • Two lever handles offer separate control of hot and cold water
    • 5" (127 mm) spout reach
    • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
    • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
    • Metal touch-activated drain with 1-1/4" tailpiece
    • Coordinates with other products in the Parallel collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Three-hole installation for 8" - 16" centers
    • Flexible supply lines and quick-connect fittings simplify installation

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-23484-4N
    • TuoteperheFaucets
    • TuoteryhmäParallel®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-05-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)6.06
    • Leveys (tuumaa)8
    • Syvyys (tuumaa)5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • ETIM-koodiEG015610
    • ETIM-nimiValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets