Julkaise tuotteesi
K-2362-1 Cimarron® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-2362-1 Cimarron® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2362-1 Cimarron® Pedestal bathroom sink with single faucet hole

    The Cimarron collection combines the best of traditional and contemporary design for a versatile look that complements a range of bathroom styles. Beveled edges and simple lines enhance the uniquely shaped basin.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Overflow drain.
    • Combination consists of the K-2363-1 basin and the K-2364 pedestal.
    • Coordinates with other products in the Cimarron collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-2362-1
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäCimarron®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)34.5
    • Leveys (tuumaa)18.88
    • Syvyys (tuumaa)22.75
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks