Julkaise tuotteesi
K-23686-SC01 Memoirs® One-light sconce
K-23686-SC01 Memoirs® One-light sconce
    Kohler

    K-23686-SC01 Memoirs® One-light sconce

    Inspired by elegant architecture and crown molding, this Memoirs lighting collection pairs perfectly with the KOHLER Memoirs Faucet & Fixture collections and was made with the quality you can expect from KOHLER Co.

    FEATURES

    • A perfect compliment to our Memoirs suite of products.
    • Frosted glass shades that perfectly diffuse the light, reducing glare in the bathroom.
    • Medium base (E26) socket, works best with type G light bulbs (sold separately).

    Material

    • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
    • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

    Installation

    • Installation hardware included.
    • UL Damp Rated.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-23686-SC01
    • TuoteperheLighting Fixture
    • TuoteryhmäMemoirs®.
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)9.37
    • Leveys (tuumaa)6.12
    • Syvyys (tuumaa)7.18
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures