Julkaise tuotteesi
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kohler

Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink

This Kelston pedestal sink combines classic architectural elements with bold contemporary lines to create a design that works well in a wide range of bathroom decors. Generous deck space on the sides of the basin gives you plenty of room for toiletries.

Features

  • Rectangular basin
  • 4" (102 mm) centerset faucet holes
  • Overflow drain
  • Combines with the K-24052 pedestal to create the K-24050-4 Kelston pedestal sink
  • Coordinates with other products in the Kelston collection

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Pedestal

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-24051-4
  • TuoteperheBathroom Sinks
  • TuoteryhmäKelston®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)6.91
  • Leveys (tuumaa)20
  • Syvyys (tuumaa)23.99
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • ETIM-koodiEC011550
  • ETIM-nimiWashbasin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks