Julkaise tuotteesi
Branham™ Full stall washout urinal with top spud
Kohler

Branham™ Full stall washout urinal with top spud

The straightforward design of the Branham urinal brings KOHLER styling and functionality to any application. Constructed of durable vitreous china, it is available in a palette of KOHLER colors to complement any décor.

Features

  • Full stall washdown urinal
  • 0.5 or 1.0 gpf (1.9 or 3.8 lpf)
  • Lip of urinal installs below floor level for easier cleaning around fixture
  • Full length sidewalls provide added privacy
  • External trapway
  • 3/4" (19 mm) top spud

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Replaces K-4920-T

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-25039-T
  • TuoteperheUrinals
  • TuoteryhmäBranham™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)44.45
  • Leveys (tuumaa)18.3
  • Syvyys (tuumaa)17.4
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • ETIM-koodiEC010235
  • ETIM-nimiUrinal
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Urinals
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals