Julkaise tuotteesi
Ceric® 60" x 29" freestanding bath
Kohler

Ceric® 60" x 29" freestanding bath

Clean, elegant, and contained, Ceric expresses contemporary warmth and simplicity. This Ceric freestanding bath lets you indulge in a deep, immersive soak as you relax against the sloped lumbar support. The sleek, one-piece seamless acrylic construction offers exceptional durability, with thoughtful touches like built-in integral overflow, toe-tap drain, and location versatility.

Features

  • Freestanding design creates a striking focal point in your bathing area
  • 17" (432 mm) depth offers a deep soaking experience
  • Integral lumbar support
  • Slotted overflow allows for deep soaking
  • Center toe-tap drain color-matched to the bath

Material

  • Acrylic

Installation

  • Freestanding

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-25984
  • TuoteperheBathtubs
  • TuoteryhmäCeric®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)23.05
  • Leveys (tuumaa)29.05
  • Syvyys (tuumaa)59.92
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • ETIM-koodiEC011609
  • ETIM-nimiBath
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs