Julkaise tuotteesi
Irvine™ 60" x 32" alcove bath, left drain
Kohler

Irvine™ 60" x 32" alcove bath, left drain

The Irvine cast iron alcove bath is a marriage of crisp folds and soft sweeps for a modern – yet inviting – design. An integral lumbar support and generous radius invite you to sit back and relax, and Irvine offers a low step-over height for ease of access. Versatile style, the convenience of alcove installation with integral apron, and the lasting beauty and durability of KOHLER® enameled cast iron breathe sophistication into your bathroom. Safeguard® slip-resistant surface enhances safety.

Features

  • Clean, crisp lines blend into soft angles to create a uniquely sophisticated bath that works with any decor
  • Integral lumbar support
  • Safeguard® slip-resistant surface provides excellent traction underfoot
  • Integral apron creates a clean, finished look
  • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation

Material

  • KOHLER® enameled cast iron

Installation

  • Alcove
  • Left drain

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-26069
  • TuoteperheBathtubs
  • TuoteryhmäIrvine™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-07-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)17.13
  • Leveys (tuumaa)60
  • Syvyys (tuumaa)32
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • ETIM-koodiEC011609
  • ETIM-nimiBath
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs