Julkaise tuotteesi
K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow
K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow
    Kohler

    K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow

    Capture contemporary bathroom style with this stainless-steel sink. Installed with a solid counter surface, Bachata presents a softly curved basin with a gleaming mirror finish. A four-square overflow drain adds a unique modern detail.

    FEATURES

    • Oval basin.
    • Unique overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Fits standard 14- x 17-inch countertop cutout.

    Material

    • Premium 20-gauge stainless steel.

    Installation

    • Drop-in or under-mount.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-2609-MU
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäBachata®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä1983-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)7.37
    • Leveys (tuumaa)16.68
    • Syvyys (tuumaa)19.87
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks