Julkaise tuotteesi
Statement™ Foot ledge
Kohler

Statement™ Foot ledge

Kohler has everything you need to create an extraordinary showering space—down to the accessories. The Statement foot ledge adds comfort and convenience for shaving and washing. Angled with a rim and textured top, this sturdy foot rest secures to framing in your shower wall. Available in coordinating KOHLER finishes.

Features

  • Shaving ledge/footrest for added comfort
  • 5" x 11¾" x 3¼" (127 x 300 x 83 mm) angled half-moon ledge with rim
  • Coordinates with other products in the Statement collection
  • Lightly textured surface prevents foot slipping
  • Includes installation hardware

Material

  • Plastic construction
  • Premium metal bracket and trim

Installation

  • Wall-mount shower-only installation

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-26306
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäStatement™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)3.33
  • Leveys (tuumaa)11.81
  • Syvyys (tuumaa)5.04
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties