Julkaise tuotteesi
Statement™ 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange
Kohler

Statement™ 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange

KOHLER showering products offer luxurious water delivery for any custom or traditional showering environment. This 3" straight rainhead arm with flange provides a solid ceiling mount for single-function rainheads. With durable brass construction and minimalist design, this shower accessory is versatile enough for any bathroom design.

Features

  • Compatible only with single-function rainheads
  • 3" (76 mm) straight shower arm

Material

  • Brass construction ensures durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • 1/2 -14 NPT connection
  • Ceiling-mount

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-26319
  • TuoteperheShowers
  • TuoteryhmäStatement™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.75
  • Leveys (tuumaa)2.19
  • Syvyys (tuumaa)2.19
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties