Julkaise tuotteesi
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink

    Sleek and contemporary, the Vox Rectangle vessel-style sink features a wide, shallow basin and rounded edges in true minimalist fashion. Countertop installation ensures this sink will stand out in your bathroom as a striking focal point.

    Features

    • Single faucet hole
    • Rectangular basin with a contemporary design
    • With overflow
    • 23" (584 mm) x 18-1/8" (460 mm)

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Vessel

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-2660-1
    • TuoteperheBathroom Sinks
    • TuoteryhmäVox®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)6.88
    • Leveys (tuumaa)18.13
    • Syvyys (tuumaa)23
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks