Julkaise tuotteesi
Honesty® 5" cabinet pull
Kohler

Honesty® 5" cabinet pull

With clean lines and square features, the contemporary Honesty cabinet pull draws inspiration from modern European design. Its sleek look helps create a clutter-free, easy-to-clean bathroom atmosphere.

Features

  • Coordinates with Honesty faucets accessories, and showering components to complete your bathroom

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation hardware and template included

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-26640
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäHonesty®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-05-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)0.63
  • Leveys (tuumaa)5
  • Syvyys (tuumaa)1.03
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • ETIM-koodiEC012286
  • ETIM-nimiCabinet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass-numero23-21 19 17 13
  • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware