Julkaise tuotteesi
K-2699-1 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2699-1 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2699-1 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    The minimalist approach of the Bryant Oval sink evokes casual elegance. Appealing and affordable, this versatile design is an ideal choice for both contemporary and traditional bathroom styles.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Drop-in.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-2699-1
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäBryant®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)7.62
    • Leveys (tuumaa)16.5
    • Syvyys (tuumaa)20.12
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks