Julkaise tuotteesi
K-2838 Ledges® Undermount bathroom sink
K-2838 Ledges® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2838 Ledges® Undermount bathroom sink

    The unique geometry of Ledges creates a look that is modern and functional. Wet surface ledges flank both sides of this gently sloped basin, providing extra workspace and storage for everyday items like toothbrushes and contact lenses.

    FEATURES

    • Gently curved basin.
    • Two side ledges.
    • Overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Under-mount.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-2838
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäLedges®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)6
    • Leveys (tuumaa)16.12
    • Syvyys (tuumaa)22.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks