Julkaise tuotteesi
Billet™ Two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet
Kohler

Billet™ Two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet

he KOHLER® Billet kitchen faucet collection is a marvel to behold. Paying homage to a casting heritage and legacy within Kohler, this collection reflects the raw and natural beauty of industrialization. Uniquely designed and manufactured to stand out, we bring you the Billet wall-mount kitchen faucet collection.

Features

  • Rotating spout
  • Two round handles offer separate control of hot and cold water
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • 1.5 gpm (5.7 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • Coordinates with other products in the Billet™ collection

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-28666-9
  • TuoteperheKitchen Sink Faucets
  • TuoteryhmäBillet™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-08-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)6.67
  • Leveys (tuumaa)8
  • Syvyys (tuumaa)12.61
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • ETIM-koodiEG015610
  • ETIM-nimiValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets