Julkaise tuotteesi
Billet™ Beverage faucet
Kohler

Billet™ Beverage faucet

The KOHLER® Billet kitchen faucet collection is a marvel to behold. Paying homage to a casting heritage and legacy within Kohler, this collection reflects the raw and natural beauty of industrialization. This beverage faucet melds this very style with an integrated air gap for compatibility with undercounter reverse osmosis (RO) or other KOHLER water filtration systems. Uniquely designed and manufactured to stand out, we bring you the Billet kitchen faucet collection.

  • Works with KOHLER filtration systems or as a cold water tap
  • Integrated air gap offers reverse osmosis (RO) compatibility
  • Faucet spout rotates 360° and offers clearance for filling glasses and pitchers
  • Right-side lever handle
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards by over two times, ensuring durable performance for life
  • 1.5 gpm (5.7 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • Coordinates with other products in the Billet™ collection

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-28676
  • TuoteperheKitchen Faucet
  • TuoteryhmäBillet™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-08-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)9.23
  • Leveys (tuumaa)2.36
  • Syvyys (tuumaa)5.3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • ETIM-koodiEG015610
  • ETIM-nimiValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets