Julkaise tuotteesi
Billet™ Wall-mount pot filler
Kohler

Billet™ Wall-mount pot filler

The KOHLER® Billet kitchen faucet collection is a marvel to behold. Paying homage to a casting heritage and legacy within Kohler, this collection reflects the raw beauty of industrialization. Uniquely designed and manufactured to stand out, we bring you the Billet kitchen wall-mount pot filler collection.

  • Articulating spout with 360° rotation offers superior clearance for filling pots on cooktops and ranges
  • Single cross handle with main cross handle shutoff
  • 3.2 gpm (12.1 lpm) flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Coordinates with other products in the Billet™ collection

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-28678-3
  • TuoteperheKitchen Faucet
  • TuoteryhmäBillet™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-08-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)10.99
  • Leveys (tuumaa)2.64
  • Syvyys (tuumaa)11.16
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • ETIM-koodiEG015610
  • ETIM-nimiValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets