Julkaise tuotteesi
K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes
K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes
    Kohler

    K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes

    The Tahoe sink features a unique squared design, generous size, and durable construction. Crafted from KOHLER enameled cast iron, this sink resists scratching, burning, and staining for years of beauty and reliable performance. This under-mount sink has oversized 8" centers for single-hole centerset faucets.

    Features

    • 8" (203 mm) centerset faucet holes.
    • Overflow drain.
    • Single-hole center-mount or 8" centers.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Undermount.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-2890-8U
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäTahoe®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)8.54
    • Leveys (tuumaa)20
    • Syvyys (tuumaa)18
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks