Julkaise tuotteesi
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink
    Kohler

    Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink

    The Sartorial collection pays homage to the refined elegance of 19th-century European textiles. Inspired by haberdashery fabrics, this herringbone pattern strikes a modern, geometric note, showcased beautifully on the Caxton under-mount sink. Pair it with the Sartorial Paisley sink for a coordinated master bath vanity.

    Features

    • Decorated with a textural Herringbone design on Black Black background
    • Deep rectangular basin
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Undermount

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-29471-HD2
    • TuoteperheBathroom Sinks
    • TuoteryhmäSartorial™ Herringbone Caxton®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-09-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)7.33
    • Leveys (tuumaa)15.54
    • Syvyys (tuumaa)19.95
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • ETIM-koodiEC011839
    • ETIM-nimiCountersink
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks