Julkaise tuotteesi
Memoirs® Stately 24" pedestal/console table bathroom sink
Kohler

Memoirs® Stately 24" pedestal/console table bathroom sink

The Memoirs collection with Stately design draws its inspiration from traditional furniture and architectural elements. This sink basin pairs with Memoirs console table legs to create a complete console table solution for your bathroom.

Features

  • 8" (203 mm) widespread faucet holes
  • Elegant rectangular basin and deck
  • Overflow drain
  • Innovative Supramic technology provides superior strength and ultra-thin edge profiles
  • Combines with the K-30007 Memoirs console table legs to create a Memoirs console table
  • Combines with the K-2267 pedestal to create the K-2344-8 Memoirs pedestal sink
  • Coordinates with other products in the Memoirs collection

Material

  • Fireclay with Supramic technology

Installation

  • Pedestal or console table

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-29999-8
  • TuoteperheBathroom Sinks
  • TuoteryhmäMemoirs®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-02-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)8.78
  • Leveys (tuumaa)20.51
  • Syvyys (tuumaa)24.49
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliFireclay
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • ETIM-koodiEC011550
  • ETIM-nimiWashbasin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks