Julkaise tuotteesi
Layne® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
Kohler

Layne® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent

The Layne™ toilet seat is compatible with a wide variety of elongated one- and two-piece toilets. This toilet seat features innovative KOHLER® Quiet-Close™ technology that prevents slamming for a quieter bathroom environment. Unique Grip-Tight bumpers hold the seat firmly in place and prevent shifting.

Features

  • Quiet-Close™ elongated lid and seat prevents slamming
  • Grip-Tight bumpers hold seat firmly in place
  • Quick-Attach® hardware for fast and secure installation
  • Color-matched plastic hinges
  • Antimicrobial agent inhibits growth of odor-causing bacteria, mold, and mildew. This product does not protect users against bacteria, viruses, or other disease organisms. Always clean and wash this product thoroughly before and after each use
  • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging

Material

  • Plastic construction

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-30015-A
  • TuoteperheToilet Seats
  • TuoteryhmäLayne®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-09-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)1.9
  • Leveys (tuumaa)14.17
  • Syvyys (tuumaa)19.63
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
  • ETIM-koodiEC011196
  • ETIM-nimiToilet seat
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 19 19 17
  • OmniClass-nimikeWater Closet Seats