Julkaise tuotteesi
Essential 20" x 32" arch framed mirror
Kohler

Essential 20" x 32" arch framed mirror

Reflecting Kohler signature quality and attention to detail, the KOHLER® Essential mirror collection is the perfect way to complete your space. Drawing on simplicity and versatility, the collection is available in a variety of soft silhouettes and dynamic finishes. Add a touch of sophistication and character to any part of the home with a KOHLER® Essential mirror.

Features

  • Clean and timeless design allows for use in any interior space
  • Frame maintains a durable, long-lasting finish
  • Finishes coordinate with KOHLER® faucet and lighting products

Material

  • Premium metal and mirrored glass construction
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Mounting kit ensures quick and easy installation

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-30638
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäEssential
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-01-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)32
  • Leveys (tuumaa)20
  • Syvyys (tuumaa)1.38
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Peilit
  • ETIM-koodiEG017210
  • ETIM-nimiBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
  • OmniClass-numero23-21 37 13 15
  • OmniClass-nimikeMirrors