Julkaise tuotteesi
K-3184 Undertone® Undermount bar sink
K-3184 Undertone® Undermount bar sink
    Kohler

    K-3184 Undertone® Undermount bar sink

    4.9 / 5 tähteä4.9(7 arvostelua)

    Bring understated style and professional polish to your kitchen with this contemporary Undertone sink. Constructed from durable stainless steel, the squared rectangular basin offers sleek functionality. A mirror-finish edge adds an elegant accent. An engineered sound-absorption system significantly reduces dishwashing and disposal noise.

    FEATURES

    • 21-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 7-5/8-inch depth.
    • No faucet holes.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • Premium 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-3184
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäUndertone®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä1983-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)8
    • Leveys (tuumaa)15.75
    • Syvyys (tuumaa)18.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks