Julkaise tuotteesi
K-33584 Winnow™ 5" cabinet pull
Kohler

K-33584 Winnow™ 5" cabinet pull

At Kohler, we design our products to give you the right mix of functionality and style to bring comfort to your daily routines. Customize your Winnow cabinet with upgraded hardware finishes of the classic, simply designed 5" door and drawer pulls. The expanded handle selection offers personalization, while coordinating with other bathroom accents.

Features

  • Simple bar pull with rounded edges; coordinates with Winnow cabinets to complete your bathroom.

Material

  • Premium material construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware and template included.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-33584
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäWinnow™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)0.87
  • Leveys (tuumaa)4.87
  • Syvyys (tuumaa)1.06
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass-numero23-21 19 17 13
  • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware