Julkaise tuotteesi
Verdera® 15" x 30" rectangular framed medicine cabinet
Kohler

Verdera® 15" x 30" rectangular framed medicine cabinet

The Verdera™ framed medicine cabinet combines an elegant fit and finish with quick, easy installation. The optimal storage space, adjustable glass shelves, and mirrored interiors make your daily routine more efficient and less cluttered. The unique half-shelf accessory neatly expands storage space for various sized toiletries.

Features

  • Front mirror, inside door mirror, and back panel mirror provide superior visibility
  • Three adjustable tempered-glass shelves
  • Finish-matched cabinet interior
  • Half-shelf adjustable accessory for additional storage included
  • Hinges have 110° opening capability

Material

  • Anodized aluminum construction with a durable rustproof and chip-resistant finish

Installation

  • Surface-mount or recessed
  • Can be installed with left- or right-hand swing
  • Includes mounting hardware for surface installation
  • Includes aluminum side panel kit


Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-35569
  • TuoteperheMedicine Cabinets
  • TuoteryhmäVerdera®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-07-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)30
  • Leveys (tuumaa)15
  • Syvyys (tuumaa)5.56
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStorage Cabinets
  • OmniClass-numero23-25 53 11 13 11
  • OmniClass-nimikeMedicine Cabinets