Julkaise tuotteesi
K-3821 Vault™ 32" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl large kitchen sink
K-3821 Vault™ 32" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl large kitchen sink
    Kohler

    K-3821 Vault™ 32" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl large kitchen sink

    The distinctive, modern design of the Vault under-mount sink lends a contemporary vibe to your kitchen. The spacious single bowl, handcrafted from stainless steel, is ideal for soaking and washing large pans. It features tightly angled corners to maximize basin space and a sloped bottom that helps with draining and cleanup. An engineered sound-absorption system significantly reduces disposal and dishwashing noise.


    Features

    • 36-inch minimum base cabinet width.
    • Large single bowl.
    • 9-inch depth.
    • No faucet holes.
    • Rear drain increases workspace in the sink and storage space underneath.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • Handcrafted from 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Product Dimensions

      Length 32", Height 9-1/2", Width 18-5/16"

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekohler-K-3821
    • TuoteperheKitchen Sinks
    • TuoteryhmäVault™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures