Julkaise tuotteesi
K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes
K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes
    Kohler

    K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes

    Entertain in style with the Vault dual-mount bar sink. Handcrafted from premium quality stainless steel, this square sink is ideally sized for prepping drinks and appetizers, rinsing vegetables, and drying glassware. When installed as a top-mount sink, Vault offers a low-profile rim that makes it easier to wipe from the countertop directly into the bowl. An included bottom sink rack helps prevent scratches and keeps the finish looking new for longer. Pair this bar sink with other Vault sinks to bring a contemporary vibe to your kitchen.

    Features

    • 18-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 9-inch depth.
    • Three faucet holes.
    • Includes installation hardware and bottom sink rack.
    • Three-hole faucet drilling

    Material

    • Handcrafted from 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Top-mount or under-mount.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-3840-3
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäVault™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2011-06-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)9.31
    • Leveys (tuumaa)15
    • Syvyys (tuumaa)15
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks