Julkaise tuotteesi
K-4917 Steward® Waterless 11" wide x 23-3/4" high x 14-3/4" deep wall-mount urinal
Kohler

K-4917 Steward® Waterless 11" wide x 23-3/4" high x 14-3/4" deep wall-mount urinal

Steward Waterless urinals provide significant value to the customer by reducing water, sewage and maintenance costs. Waterless urinals can save 40,000 gallons of water per fixture per year, based upon a typical commercial installation. Further, this product has redefined the paradigm for urinal design and functionality by offering a virtually splash-free surface along with odorless, easy-to-maintain performance.

FEATURES

  • Waterless urinal.
  • 14-3/4" extended rim.

Material

  • Vitreous china.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Product Dimensions

    Height 23-3/4"Width 11" Depth 14-3/4"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekohler-K-4917
  • TuoteperheUrinals
  • TuoteryhmäSteward®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-05-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • UNSPSC-nimiUrinals
  • UNSPSC-koodi30181506
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Urinals
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals
  • CSI UniFormat II -koodiD2030
  • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste